Marque: Wiegmann
No de catalogue: L121245
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
L121245
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
45 Degree Elbow
UPC
786725395453
Hauteur
11 in
Hauteur actuelle
11.25 in
Largeur
12 in
Largeur actuelle
12.06 in
Longueur actuelle
18.5 in
Poids
10 lb
Profondeur
19 in
Profondeur actuelle
18.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1