HUBBELL CANADA
N1 Coude 90⁰ (passage à charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Gris, L080890
Image of L080890 N1 Coude 90⁰ (passage à charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Gris, L080890

N1 Coude 90⁰ (passage à charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Gris, L080890

Marque: Wiegmann

No de catalogue: L080890

N1 Coude 90⁰ (passage à charnière/couverture à vis) 8X8 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord coudé 90 degrés en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

L080890

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Elbow

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

90 Degree Elbow

UPC

786725393558

Dimensions

Hauteur

9 in

Largeur

12 in

Longueur actuelle

12 in

Poids

8 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

27

Quantité dans l'emballage

1