Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1C121206
Conçu pour être utilisé comme boîtiers de commande et boîtiers d'instruments dans des zones ne nécessitant pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.
Application
Designed for use as control enclosures and instrument cases in areas not requiring oil-tight and dust-tight specifications.
Catalog Number
N1C121206
Construction
Seam and Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725340453
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Poids
13 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
1