HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à charnière 12X18X4 Acier au carbone - Gris, A121804
Image of A121804 N1 Couvercle à charnière 12X18X4 Acier au carbone - Gris, A121804

N1 Couvercle à charnière 12X18X4 Acier au carbone - Gris, A121804

Marque: Wiegmann

No de catalogue: A121804

N1 Couvercle à charnière 12X18X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 16. Les boîtes de 4" de profondeur sont équipées de charnières de style pince permettant des couvercles amovibles/remplaçables. Différentes tailles de découpes concentriques amovibles sont fournies sur les quatre côtés des boîtes découpées standard. Trous de montage à l'arrière de la boîte.

Général

Application

Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.

Catalog Number

A121804

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725302000

Dimensions

Hauteur

18 in

Hauteur actuelle

18.125 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.125 in

Poids

22 lb

Profondeur

4 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1