HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à charnière 18X24X6 Acier au carbone - Gris, A182406
Image of A182406 N1 Couvercle à charnière 18X24X6 Acier au carbone - Gris, A182406

N1 Couvercle à charnière 18X24X6 Acier au carbone - Gris, A182406

Marque: Wiegmann

No de catalogue: A182406

N1 Couvercle à charnière 18X24X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Les boîtes de 6" de profondeur sont équipées de charnières de style pince permettant des couvercles amovibles/remplaçables. Différentes tailles de découpes concentriques amovibles sont fournies sur les quatre côtés des boîtes découpées standard. Trous de montage à l'arrière de la boîte.

Général

Application

Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.

Catalog Number

A182406

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725303106

Dimensions

Hauteur

24 in

Hauteur actuelle

24.125 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.125 in

Poids

33 lb

Profondeur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1