Marque: Wiegmann
No de catalogue: A060606
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.
Application
Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.
Catalog Number
A060606
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725300051
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
4 lb
Profondeur
6 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
120
Quantité dans l'emballage
1