HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis pour passage de câbles - Sans débouchures 10X10X60 Acier au carbone - Galvanisé, S101060GNK
Image of S101060GNK N1 Couvercle à vis pour passage de câbles - Sans débouchures 10X10X60 Acier au carbone - Galvanisé, S101060GNK

N1 Couvercle à vis pour passage de câbles - Sans débouchures 10X10X60 Acier au carbone - Galvanisé, S101060GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S101060GNK

N1 Couvercle à vis pour passage de câbles - Sans débouchures 10X10X60 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées. Des sections droites avec des découpes sont prévues sur les parois latérales des chemins de câbles.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

S101060GNK

Construction

Formed

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725852055

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Longueur actuelle

60 in

Poids

53 lb

Profondeur

60 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9

Quantité dans l'emballage

1