HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris, SC181806NK
Image of SC181806NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris, SC181806NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris, SC181806NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC181806NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC181806NK

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725315017

Dimensions

Hauteur

18 in

Hauteur actuelle

18.125 in

Largeur

18 in

Largeur actuelle

18.125 in

Poids

16 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1