HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 24X24X4 Acier au carbone - Gris, SC242404NK
Image of SC242404NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 24X24X4 Acier au carbone - Gris, SC242404NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 24X24X4 Acier au carbone - Gris, SC242404NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC242404NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 24X24X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier de calibre 14. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC242404NK

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725847020

Dimensions

Hauteur

24 in

Hauteur actuelle

24.125 in

Largeur

24 in

Largeur actuelle

24.125 in

Poids

37 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.188 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1