Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC242406NK
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC242406NK
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725315215
Hauteur
24 in
Hauteur actuelle
24.125 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
24.125 in
Poids
38 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1