HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 36X36X12 Acier au carbone - Gris, SC363612NK
Image of SC363612NK N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 36X36X12 Acier au carbone - Gris, SC363612NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 36X36X12 Acier au carbone - Gris, SC363612NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC363612NK

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 36X36X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier de calibre 12. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC363612NK

Construction

Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725315567

Dimensions

Hauteur

36 in

Largeur

36 in

Largeur actuelle

36 in

Poids

128 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1