Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC080804GNK
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC080804GNK
Construction
Spot Welded
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Galvanized
Type de matériel
Galvanized Steel
Type de montage
UPC
786725316960
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
8.125 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
8.125 in
Poids
4.9 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.188 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
1