HUBBELL CANADA
N1 Grille de protection 6X12X36 en acier au carbone - Gris, LJW1263
Image of LJW1263 N1 Grille de protection 6X12X36 en acier au carbone - Gris, LJW1263

N1 Grille de protection 6X12X36 en acier au carbone - Gris, LJW1263

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJW1263

N1 Grille de protection 6X12X36 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau
  • toutes les sections et raccords droits sont dotés d'une conception ouverte pour une pose facile du câblage
  • aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception
  • une sélection complète de les sections droites et les raccords sont proposés en cinq tailles.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature an open-top design for easy "lay-in" of wiring. No "pulling through" of wires and cables is required with this design.

Catalog Number

LJW1263

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 12 Type Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725329625

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

12 in

Poids

35 lb

Profondeur

36 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1