Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWL904C
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWL904C
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
90 Degree Outside
UPC
786725328048
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.04 in
Largeur
7 in
Largeur actuelle
7.04 in
Longueur actuelle
9.08 in
Poids
5 lb
Profondeur
9 in
Profondeur actuelle
9.08 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1