HUBBELL CANADA
N1 Lay-In Coude 90⁰ Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris, LJWL908C
Image of LJWL908C N1 Lay-In Coude 90⁰ Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris, LJWL908C

N1 Lay-In Coude 90⁰ Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris, LJWL908C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWL908C

N1 Lay-In Coude 90⁰ Extérieur 8X8 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord coudé 90 degrés en acier au carbone à ouverture extérieure.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWL908C

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Elbow

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

90 Degree Outside

UPC

786725329403

Dimensions

Hauteur

9 in

Largeur

15 in

Longueur actuelle

15 in

Poids

14 lb

Profondeur

15 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1