Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJW41CW
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJW41CW
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725328284
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
5.5 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
5.5 in
Poids
5 lb
Profondeur
15 in
Profondeur actuelle
15.25 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
147
Quantité dans l'emballage
1