HUBBELL CANADA
N1 Lay-In Transposition dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 4X4 Acier au carbone - Gris, LJW41CCW
Image of LJW41CCW N1 Lay-In Transposition dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 4X4 Acier au carbone - Gris, LJW41CCW

N1 Lay-In Transposition dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 4X4 Acier au carbone - Gris, LJW41CCW

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJW41CCW

N1 Lay-In Transposition dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 4X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord droit de transposition dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en acier au carbone d'une longueur de 12".

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJW41CCW

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725328307

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

5.5 in

Largeur

6 in

Largeur actuelle

5.5 in

Poids

5 lb

Profondeur

15 in

Profondeur actuelle

15.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1