Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJW61CCW
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJW61CCW
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725328949
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
7.625 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
7.625 in
Poids
10 lb
Profondeur
17 in
Profondeur actuelle
16.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1