Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJW1261
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature an open-top design for easy "lay-in" of wiring. No "pulling through" of wires and cables is required with this design.
Catalog Number
LJW1261
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Wireway
Type d'accessoire
Wireway
Type d'armoire
Nema 12 Type Enclosure
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725329601
Hauteur
6 in
Largeur
12 in
Poids
15 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1