HUBBELL CANADA
N1 Loquet à clé quart de tour - 1 point, N1C14TKL
Image of N1C14TKL N1 Loquet à clé quart de tour - 1 point, N1C14TKL

N1 Loquet à clé quart de tour - 1 point, N1C14TKL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1C14TKL

N1 Loquet à clé quart de tour - 1 point.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • l'ouverture et la fermeture de la porte ne nécessitent qu'un quart de tour.

Requires only a quarter turn to open and close.

Général

Application

Designed for field installation standard NEMA 1 type enclosures.

Catalog Number

N1C14TKL

Couleur

Silver, Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Chrome-plated zinc alloy and black nylon

Type

Accessory

Type d'accessoire

Latch

UPC

786725701919

Dimensions

Dimensions

5 po x 4 po x 2 po

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

1.5 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

3.5 in

Longueur

5 in

Longueur actuelle

4.5 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2112

Quantité dans l'emballage

1