HUBBELL CANADA
N1 Mamelon à poser 1 pouce 8X8 en acier au carbone - Gris, LJWN881
Image of LJWN881 N1 Mamelon à poser 1 pouce 8X8 en acier au carbone - Gris, LJWN881

N1 Mamelon à poser 1 pouce 8X8 en acier au carbone - Gris, LJWN881

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWN881

N1 Mamelon à poser 1 pouce 8X8 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord mamelon 1" en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWN881

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Nipple

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Nipple

UPC

786725850624

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

4.44 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

10.44 in

Poids

5 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

10.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1