HUBBELL CANADA
N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X12 Acier au carbone - Gris, LJW126ASP
Image of LJW126ASP N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X12 Acier au carbone - Gris, LJW126ASP

N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X12 Acier au carbone - Gris, LJW126ASP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJW126ASP

N1 Plaque d'étanchéité à angle droit 90⁰ 6X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Plaque d'étanchéité d'angle 90 degrés en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJW126ASP

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Sealing Plate

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

90 Degree Seal

UPC

786725329861

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

16 in

Poids

2 lb

Profondeur

14 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1