HUBBELL CANADA
N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWE4
Image of LJWE4 N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWE4

N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWE4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWE4

N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Plaque de fermeture en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWE4

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Closure Plate

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725327904

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.25 in

Largeur

7 in

Largeur actuelle

6.5 in

Longueur actuelle

6.5 in

Poids

2 lb

Profondeur

7 in

Profondeur actuelle

6.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1056

Quantité dans l'emballage

1