HUBBELL CANADA
N1 Plaque de fermeture à poser 8X8 en acier au carbone - Gris, LJWE8
Image of LJWE8 N1 Plaque de fermeture à poser 8X8 en acier au carbone - Gris, LJWE8

N1 Plaque de fermeture à poser 8X8 en acier au carbone - Gris, LJWE8

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWE8

N1 Plaque de fermeture à poser 8X8 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Plaque de fermeture en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWE8

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Closure Plate

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725329328

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.25 in

Largeur

11 in

Largeur actuelle

10.5 in

Longueur actuelle

10.5 in

Poids

5 lb

Profondeur

11 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1