HUBBELL CANADA
N1 Screw-Cover Wireway 2.5X2.5X12 Acier au carbone - Gris, S2212
Image of S2212 N1 Screw-Cover Wireway 2.5X2.5X12 Acier au carbone - Gris, S2212

N1 Screw-Cover Wireway 2.5X2.5X12 Acier au carbone - Gris, S2212

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S2212

N1 Couvercle à vis Wireway 2.5X2.5X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 16. Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées. Des sections droites avec des découpes sont prévues sur les parois latérales des chemins de câbles.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

S2212

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725350100

Dimensions

Hauteur

3 in

Hauteur actuelle

2.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.5 in

Longueur actuelle

12 in

Poids

2.25 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

2