Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWS6
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWS6
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Telescope
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725328703
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
7.6 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
7.6 in
Longueur actuelle
16.5 in
Poids
13 lb
Profondeur
17 in
Profondeur actuelle
16.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
50
Quantité dans l'emballage
1