HUBBELL CANADA
N1 Vis-Couvercle 12X12X4 Acier au carbone - Gris, SC121204
Image of SC121204 N1 Vis-Couvercle 12X12X4 Acier au carbone - Gris, SC121204

N1 Vis-Couvercle 12X12X4 Acier au carbone - Gris, SC121204

OU

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC121204

N1 Vis-Couvercle 12X12X4 Acier au carbone - Gris.

Fabriqué en acier de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet de le retirer facilement sans avoir à extraire les vis du couvercle. Trous de fixation à l'arrière du boîtier. Débouchures concentriques amovibles sur les quatre côtés.

Général

Application

Conçu pour être utilisé comme boîtier de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles affleurants doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Catalog Number

SC121204

Construction

Soudure par points

Couleur

Ansi-61 Gris Texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier au carbone

Ouvertures défonçables

Oui

Type

Enceinte

Type de couvercle

Couvercle à vis

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Trous de montage gaufrés

UPC

786725313907

Dimensions

Hauteur

12 in

Hauteur actuelle

12.25 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.125 in

Poids

9 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.188 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Oui

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

1