HUBBELL CANADA
N1 Vis de couverture 8X8X4 Acier au carbone - Gris, SC080804
Image of SC080804 N1 Vis de couverture 8X8X4 Acier au carbone - Gris, SC080804

N1 Vis de couverture 8X8X4 Acier au carbone - Gris, SC080804

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC080804

N1 Vis de couverture 8X8X4 Acier au carbone - Gris.

Fabriqué en acier de calibre 16. Couvercles plats et amovibles fixés par des vis en acier plaqué. La conception du couvercle permet un retrait facile sans extraire les vis du couvercle. Trous de montage au dos de la boîte. Découpes concentriques amovibles sur les quatre côtés.

Général

Application

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

Catalog Number

SC080804

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725312900

Dimensions

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.125 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

8.125 in

Poids

4.9 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.188 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

144

Quantité dans l'emballage

1