HUBBELL CANADA
N12 22.5 MM 3 Boîte à boutons 7X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris, PBGX3
Image of PBGX3 N12 22.5 MM 3 Boîte à boutons 7X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris, PBGX3

N12 22.5 MM 3 Boîte à boutons 7X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris, PBGX3

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBGX3

N12 22.5 MM 3 Boîte à boutons 7X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses miniatures étanches à l'huile. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses miniatures étanches à l'huile
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

PBGX3

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

3

Série

PBGX Series

Type

Miniature Pushbutton Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725431861

Dimensions

Hauteur

7 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.75 in

Poids

3 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

3.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de trous

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

1