HUBBELL CANADA
N12 Adaptateur de boîtier de passage 6X6 en acier au carbone - Gris, JWA6
Image of JWA6 N12 Adaptateur de boîtier de passage 6X6 en acier au carbone - Gris, JWA6

N12 Adaptateur de boîtier de passage 6X6 en acier au carbone - Gris, JWA6

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JWA6

N12 Adaptateur de boîtier de passage 6X6 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Raccord adaptateur de boîte en acier au carbone.

Général

Application

For use with JW Series feed-through wireway.

Catalog Number

JWA6

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Box Adapter

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725322350

Dimensions

Hauteur

7 in

Largeur

7 in

Longueur actuelle

2 in

Poids

2 lb

Profondeur

2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

1