HUBBELL CANADA
N12 Coude à 45 degrés 4X4 en acier au carbone - Gris, JWL454
Image of JWL454 N12 Coude à 45 degrés 4X4 en acier au carbone - Gris, JWL454

N12 Coude à 45 degrés 4X4 en acier au carbone - Gris, JWL454

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JWL454

N12 Coude à 45 degrés 4X4 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Raccord coudé 45 degrés en acier au carbone.

Général

Application

For use with JW Series feed-through wireway.

Catalog Number

JWL454

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Elbow

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

45 Degree Elbow

UPC

786725321605

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

8 in

Longueur actuelle

5 in

Poids

2 lb

Profondeur

5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1