HUBBELL CANADA
N12 Déconnexion à brides à porte unique 24X21X10 Acier au carbone - Gris, SDN12242110PL
Image of SDN12242110PL N12 Déconnexion à brides à porte unique 24X21X10 Acier au carbone - Gris, SDN12242110PL

N12 Déconnexion à brides à porte unique 24X21X10 Acier au carbone - Gris, SDN12242110PL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SDN12242110PL

N12 Déconnexion à brides à porte unique 24X21X10 Acier au carbone - Gris.

Includes Handle and Interlocking door catch.

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.

Catalog Number

SDN12242110PL

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

2-Point

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725862917

Dimensions

Hauteur

24 in

Largeur

21 in

Largeur actuelle

21.38 in

Poids

55 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

10.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1