Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA72XM5318U
Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, General Electric type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Mécanismes à profondeur variable et à câble classe 9422.
Application
The Wiegmann universal cutout is used in large freestand and floorstand enclosures. Operator Adapter Kits are required in order to install the various manufacturers' hardware.
Catalog Number
WA72XM5318U
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Type
Enclosure
Type de fini
Polyester Powder
Type de loquet de verrouillage
3-Point Padlocking Handle
Type de montage
Freestanding
UPC
786725415885
Hauteur
72 in
Hauteur actuelle
72.13 in
Largeur
54 in
Largeur actuelle
53.75 in
Poids
695 lb
Profondeur
18 in
Profondeur actuelle
18.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
2
Quantité dans l'emballage
1