HUBBELL CANADA
N12 Double Door Freestanding 72X60X36 304 Acier inoxydable, WA726036FSDSS
Image of WA726036FSDSS N12 Double Door Freestanding 72X60X36 304 Acier inoxydable, WA726036FSDSS

N12 Double Door Freestanding 72X60X36 304 Acier inoxydable, WA726036FSDSS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA726036FSDSS

N12 Double Door Freestanding 72X60X36 304 Acier inoxydable.

Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Les boîtiers protègent l’équipement du boîtier de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour abriter des démarreurs de moteur, des variateurs, des contacteurs, des automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques. L'ajout d'accessoires de montage en rack 19 pouces rend ces boîtiers idéaux pour fournir une protection robuste aux composants sensibles montés en rack dans des environnements industriels difficiles. Les boîtiers sont largement utilisés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires. Deux styles sont disponibles pour offrir une flexibilité maximale : a) Accès simple à une porte (une seule porte à l'avant) b) Accès simple à deux portes (deux portes à l'avant).

  • Conçus pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques
  • les boîtiers protègent les équipements de boîtier de la poussière, de la saleté, de l'huile et des gouttes d'eau
  • ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les entraînements, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques
  • L'ajout d'accessoires de montage en rack de 19 pouces rend ces boîtiers idéaux pour fournir une protection robuste aux composants sensibles montés en rack dans des environnements industriels difficiles
  • Les boîtiers se trouvent largement dans les secteurs de l'automobile, de la pâte à papier et industries du papier, des produits du bois, du textile et similaires
  • deux styles sont disponibles pour offrir une flexibilité maximale : a) accès simple à porte unique (porte unique à l'avant) b) accès simple à deux portes (deux portes à l'avant).

Général

Application

Designed to protect electrical and electronic controls, components, and instruments in typical industrial environments. Enclosures protect enclosure equipment from dust, dirt, oil, and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications

Catalog Number

WA726036FSDSS

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

2

Ouvertures défonçables

No

Série

WA-FSDSS Series

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

3 Point Keylocking-Padlocking Combo

Type de montage

Freestanding

UPC

786725849161

Dimensions

Hauteur

72 in

Hauteur actuelle

72.12 in

Largeur

60 in

Largeur actuelle

60.12 in

Poids

745 lb

Profondeur

36 in

Profondeur actuelle

36.12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1