Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA904820FSD
Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.
Application
Designed to protect electrical and electronic controls, components, and instruments in typical industrial environments. Enclosures protect enclosure equipment from dust, dirt, oil, and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications
Catalog Number
WA904820FSD
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
3 Point Keylocking-Padlocking Combo
Type de montage
Freestanding
UPC
786725450220
Hauteur
90 in
Hauteur actuelle
90.12 in
Largeur
48 in
Largeur actuelle
48.12 in
Poids
590 lb
Profondeur
20 in
Profondeur actuelle
20.12 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1