Marque: Wiegmann
No de catalogue: JW42
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature a hinged-top design for easy wiring.
Catalog Number
JW42
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Wireway
Type d'accessoire
Wireway
Type d'armoire
Nema 12 Type Enclosure
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725321100
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
10 lb
Profondeur
24 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1