HUBBELL CANADA
N12 JIC Capot de protection 4X4X4 en acier au carbone - Gris, B040404
Image of B040404 N12 JIC Capot de protection 4X4X4 en acier au carbone - Gris, B040404

N12 JIC Capot de protection 4X4X4 en acier au carbone - Gris, B040404

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B040404

Couvercle amovible N12 JIC 4X4X4 en acier au carbone - gris.

Le boîtier JIC Hubbell Wiegmann série B est un standard de l'industrie automobile, mais il a de nombreuses applications dans d'autres industries. La boîte intègre un couvercle amovible sécurisé par chaîne et est conçue pour protéger les composants contre l'exposition à la poussière, à la saleté, à l'huile et à l'eau.

Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16. Les joints soudés en continu sont lisses au sol et il n'y a pas de KO ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile. Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire. Les fixations externes à vis sont rapides et faciles à utiliser. Couvercle amovible. Une chaîne maintient le couvercle sur le boîtier lorsqu'il est retiré. Dispositions pour la mise à la terre.

Général

Application

The B Series JIC box is a standard of the automotive industry but has wide applications in other industries. The box incorporates a chain secured lift-off cover and is designed to safeguard components against dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

B040404

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725330201

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

2.67 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

216

Quantité dans l'emballage

1