HUBBELL CANADA
N12 JIC charnière continue 12X10X8 en acier au carbone - Gris, B121008CH
Image of B121008CH N12 JIC charnière continue 12X10X8 en acier au carbone - Gris, B121008CH

N12 JIC charnière continue 12X10X8 en acier au carbone - Gris, B121008CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B121008CH

N12 JIC charnière continue 12X10X8 en acier au carbone - Gris.

Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes en acier de calibre 16. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous à souder sont fournis pour monter solidement les panneaux optionnels. Les pinces à vis externes sont rapides et faciles à utiliser. Charnière continue standard. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B121008CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725332021

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

10 in

Poids

16 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1