HUBBELL CANADA
N12 JIC charnière continue 14X12X6 acier au carbone - gris, B141206CH
Image of B141206CH N12 JIC charnière continue 14X12X6 acier au carbone - gris, B141206CH

N12 JIC charnière continue 14X12X6 acier au carbone - gris, B141206CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B141206CH

N12 JIC charnière continue 14X12X6 acier au carbone - gris.

Destiné à être utilisé comme boîtes de jonction électriques, boîtes de câblage et boîtiers d'instruments. La porte battante offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes en acier de calibre 16. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous à souder sont fournis pour monter solidement les panneaux optionnels. Les pinces à vis externes sont rapides et faciles à utiliser. Charnière continue standard. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B141206CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725331550

Dimensions

Hauteur

14 in

Largeur

12 in

Poids

16 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1