Marque: Wiegmann
No de catalogue: B202009CH
Conçu pour abriter des commandes électriques, des terminaux, des instruments et des composants. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.
Application
Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.
Catalog Number
B202009CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725335411
Hauteur
20 in
Largeur
20 in
Poids
38 lb
Profondeur
9 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1