

Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA080604GIE
Conçu pour être utilisé comme boîtier d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
WA080604GIE
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725442058
Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Poids
5.38 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
1