Marque: Wiegmann
No de catalogue: JWN662
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
For use with JW Series feed-through wireway.
Catalog Number
JWN662
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Nipple
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Nipple
UPC
786725322923
Hauteur
9 in
Hauteur actuelle
9.44 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.45 in
Longueur actuelle
9 in
Poids
3 lb
Profondeur
9 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1