HUBBELL CANADA
N12 Operator Interface Consolet 12X16 Acier inoxydable 304, WC12C16SS
Image of WC12C16SS N12 Operator Interface Consolet 12X16 Acier inoxydable 304, WC12C16SS

N12 Operator Interface Consolet 12X16 Acier inoxydable 304, WC12C16SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WC12C16SS

N12 Operator Interface Consolet 12X16 Acier inoxydable 304.

Conçu pour abriter une variété de dispositifs électroniques de contrôle ou d’instrumentation. Les consoles offrent une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. La conception flexible permet un montage sur un ou deux côtés, créant des surfaces de contrôle de 30 degrés ou 60 degrés. Les consoles peuvent être montées sur des bureaux, des socles ou d'autres surfaces planes.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • Les joints sont soudés en continu et meulés
  • Dispositions pour la mise à la terre.

Bodies and doors fabricated from 14 gauge 304 stainless steel. Continuously welded seams ground smooth, less knockouts or holes. Captive cover screws thread into sealed wells. Control panel is continuously hinged along bottom edge. Closed cell oil resistant neoprene gasket. Grounding provisions included.

Général

Application

Designed to house a variety of electronic control or instrumentation devices. Consolets provide protection from dust, dirt, oil, and water. Flexible design allows for mounting on either of two sides, creating control surfaces of 30 degrees or 60 degrees.

Catalog Number

WC12C16SS

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

No

Série

WC-SS Series

Type

Console

Type de couvercle

Screw Cover

Type de montage

Grounding Provisions

UPC

786725849468

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

16 in

Poids

20 lb

Profondeur

9 in

Profondeur actuelle

9.09 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1