Marque: Wiegmann
No de catalogue: N12303008
Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
Application
Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components and associated wiring. These enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
N12303008
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725343454
Hauteur
30 in
Largeur
30 in
Poids
72 lb
Profondeur
8 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1