HUBBELL CANADA
N3R Transformateur à porte unique avec couvercle à vis 30X30X12 Acier au carbone - Gris, WCT303012
Image of WCT303012 N3R Transformateur à porte unique avec couvercle à vis 30X30X12 Acier au carbone - Gris, WCT303012

N3R Transformateur à porte unique avec couvercle à vis 30X30X12 Acier au carbone - Gris, WCT303012

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WCT303012

N3R Transformateur à porte unique avec couvercle à vis 30X30X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtiers de transformateur, boîtes de jonction et boîtes de service.

  • Dessus anti-gouttes et côtés et devant lisses et sans couture.
  • Un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé avec des vis plaquées situées le long du bord inférieur
  • Aucun joint n'est requis
  • Trous de montage à l'arrière du meuble
  • Poignées de porte fournies
  • Un moraillon pour le cadenassage et des dispositions pour le sceau du compteur sont fournis
  • Dispositions de mise à la terre fournies
  • Pour retirer le couvercle, déplacez-vous vers le bas, puis vers l'extérieur.

Général

Application

Designed for use as transformer housings, junction boxes, and service boxes.

Catalog Number

WCT303012

Construction

Seam Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725336029

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10800 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

30 in

Poids

108 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1