HUBBELL CANADA
N3R Vis de fixation murale 18X18X8 Acier au carbone - Gris, RSC181808
Image of RSC181808 N3R Vis de fixation murale 18X18X8 Acier au carbone - Gris, RSC181808

N3R Vis de fixation murale 18X18X8 Acier au carbone - Gris, RSC181808

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC181808

N3R Vis de fixation murale 18X18X8 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • le dessus est recouvert d'un carrelage et les côtés et la face avant sont lisses et sans soudure
  • un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est nécessaire
  • un moraillon pour le cadenassage ou le scellement du compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC181808

Construction

Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725403059

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2592 cu.in

Hauteur

18 in

Largeur

18 in

Poids

25 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1