Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC242412
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC242412
Construction
Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Smooth
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725403455
Capacité en pieds cubes
6912 cu.in
Hauteur
24 in
Largeur
24 in
Poids
52 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
3
Quantité dans l'emballage
1