Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC363612
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC363612
Construction
Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725403653
Capacité en pieds cubes
15552 cu.in
Hauteur
36 in
Largeur
36 in
Poids
176 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1