Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC060804
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC060804
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725400201
Capacité en pieds cubes
192 cu.in
Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Poids
4.9 lb
Profondeur
4 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
1