HUBBELL CANADA
N3R Vis de fixation murale sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris, RSC181806NK
Image of RSC181806NK N3R Vis de fixation murale sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris, RSC181806NK

N3R Vis de fixation murale sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris, RSC181806NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC181806NK

N3R Vis de fixation murale sans débouchures 18X18X6 Acier au carbone - Gris.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • le dessus est recouvert d'un carrelage et les côtés et la face avant sont lisses et sans soudure
  • un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est nécessaire
  • un moraillon pour le cadenassage ou le scellement du compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC181806NK

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725865147

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1944 cu.in

Hauteur

18 in

Largeur

18 in

Poids

22 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1